Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif sensörler

Manyetostriktif sensörler

Uygun:

2 sürümleri

Sürekli dolum seviyesi ölçümü için BTL-SF manyetostriktif sistemlerimiz ve aşırı hijyen seviyelerinin gerekli olduğu uygulamaları hassas bir şekilde izleyin. Yüksek kalitede yüzey kaplamalı ve yuvarlatılmış kenarlı korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sonuç olarak, en yüksek uluslararası hijyen standartlarını karşılarlar ve gıda endüstrisi gibi katı gereklilikleri kolayca uygulamanıza olanak tanırlar.

Özellikler

  • Hijyen standartlarını rakipsiz olarak yerine getiren ve uzun servis ömrü sağlayan %100 paslanmaz çelik
  • Sterilizasyon (SIP) ve temizleme (CIP) için güvenlidir
  • Mükemmel dolum sonuçları için μm aralığında sürekli ve hassas ölçüm
  • Köpük dengeleme sistemi sayesinde güvenilir dolum seviyeleri
  • 3-A Sağlık Standardı, FDA ve EHEDG gibi uluslararası sertifikalar
  • Üç kelepçe montajı
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur

2 Sonuçlar

sipariş kodu Arayüz Ölçüm uzunluğu Mekanik konfigürasyon Ortam sıcaklığı Doğrusallık sapması Uygulama
Hareketler

BTL7 -SF- Series - Analog current

BTL7 -SF- Series - Analog current
Analog, akım 50...2500 mm 1 1/2" Tri Clamp sıkıştırma -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS Seviye algılama, Hijyenik uygulamalar

BTL7 -SF- Series - Analog voltage

BTL7 -SF- Series - Analog voltage
Analog, voltaj 50...2500 mm 1 1/2" Tri Clamp sıkıştırma -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS Seviye algılama, Hijyenik uygulamalar