Identificar las materias primas para la producción de purines

Lector de códigos portátil BVS y sistema industrial RFID BIS

Identificar las materias primas para la producción de purines

Para producir la pasta de electrodos para el ánodo y el cátodo al inicio de la producción de las pilas, primero hay que identificar claramente las materias primas. Los materiales activos necesarios, los negros de humo conductores, los disolventes o aglutinantes y los aditivos suelen estar marcados con códigos de barras. Balluff ofrece diversas soluciones para la lectura de estos códigos, así como soluciones alternativas de identificación. Estos van desde lectores manuales hasta sistemas RFID que identifican las materias primas pertinentes sin contacto. De este modo, siempre se puede garantizar que las pastas (purines) se producen de acuerdo con la receta y que no se producen defectos de calidad.

Las características especiales

  • Clase de protección industrial IP65
  • soporta caídas sobre hormigón de hasta 2 m
  • Versión con cable o inalámbrica para una máxima libertad de movimientos

Downloads

  • Industry brochure battery industry