- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Seguridad para sujetar accesorios
- Envío de señales y datos en mesas giratorias
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta - sensores inductivos
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta – sensores inductivos de distancia
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento
- Determinación del recorrido en mesas giratorias
- Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción
Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción
Para controlar la posición de sujeción del pistón hidráulico en las pinzas giratorias, use nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones. Su principio de medición inductivo detecta de manera fiable la posición en cilindros de bloque. Gracias a la gran cantidad de versiones diferentes de estos sensores resistentes, las aplicaciones especiales también son fáciles de resolver.
Las características
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Carcasa resistente a los medios para robustez
- Aplicación versátil gracias a las opciones de diámetro de carcasa y tamaño de rosca
Temas relacionados
-
Sensores inductivos resistentes a alta presión – BHS0054
-
Sensores inductivos resistentes a alta presión – BHS002Y
-
Sensores de distancia inductivos – BAW0040
-
Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura – BMF008E
-
Sensores de campo magnético para ranura en C – BMF00K9
-
Sensores inductivos resistentes a altas presiones
Downloads
-
Industry brochure metalworking