Monitoreo de la distancia de sujeción de la herramienta con sensores inductivos de distancia

Monitoreo de la distancia de sujeción de la herramienta con sensores inductivos de distancia

Such an arrangement is considered the classic solution for continuously monitoring measured clamping distance.

Si su sistema de sujeción tiene una geometría externa cónica, es posible detectar movimientos transversales al eje del sensor también utilizando un sensor de distancia inductivo.

Tal disposición se considera la solución clásica para monitorear continuamente la distancia de sujeción medida.

Las características

  • Procesamiento flexible: elija entre IO-Link o una interfaz analógica
  • Posición que indica el objetivo, se puede usar según sea necesario dependiendo de la aplicación
  • Construcción simple y compacta

Downloads

  • Industry brochure drive technology