BCC04PH

Descatalogado

Latiguillos de conexión

Typecode:

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010

Solicitud de contacto

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BCC04NF

BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010

Accesorios recomendados
Conexión 1
C, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicación de funcionamiento
LED amarillo/no
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67/IP67, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Anuncio de fin de vida

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11