BES05N6

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Accesorios recomendados
Dimensiones
40 x 40 x 66.6 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
para amplificador de conmutación
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Conector, Conector LEMO-Conector especial, 2-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...230 °C
Grado de protección
IP50
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador de señal