BAV002N

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Typecode:

BAV MA-NC-00025-01

Descripción del producto

El kit de herramientas de Condition Monitoring es una solución integral y fácil de implementar con una excelente relación coste-beneficio para la supervisión de plantas, máquinas y procesos. Contiene todo lo necesario: desde los sensores hasta la adquisición y visualización de datos. Al mismo tiempo, se beneficia de una gran flexibilidad gracias a la compatibilidad con todos los sensores IO-Link, pero también de un manejo sencillo gracias a un software intuitivo. Con el kit de herramientas de monitorización de la condición, puede implementar la monitorización de la condición completamente de acuerdo con sus necesidades en sólo unos minutos. Esto le permite conocer rápidamente el estado real de sus máquinas y sistemas, permitiéndole detectar desviaciones y problemas mucho antes.

Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Sensor de monitorización de estado con multifunción

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90