BES01CK
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-326-BO-C-PU-03
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BES05E7
BES M18MP-PSC50B-BP03
- Dimensiones
- Ø 18 x 76.5 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 5 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 900 Hz
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Superficie activa, material
- PA 12
- Conexión
- Cable, 3.00 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01