BES02H7

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-114-SA1-05

Dimensiones
Ø 30 x 91.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
300 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 5.00 m, Silicona
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C