BES02YF

S-BES M P

Typecode:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Dimensiones
Ø 30 x 63.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Acero fino (1.4305)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
40 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos