BOD001R

Pronto dejará de estar disponible

S-BOD 6K

Typecode:

BOD 6K-RA03-S75

Solicitud de contacto

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
Tensión analógica 1…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 9.5 mm a 100 mm
Alcance
30...200 mm
Precisión
±1 % FS
Repetibilidad
0.5 % FS
Resolución
≤ 0.68 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Documentación técnica

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01