BOS00ZR
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Typecode:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Serie
- 2K
- Dimensiones
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Interfaz
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica de reflexión
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 10 mm at 100 mm
- Alcance
- 0...800 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
- CE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02