BFS0002

S-BFS 26K

Typecode:

BFS 26K-PS-L02-S115-C

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Programación color (punto de actuación)
Bloqueo de teclas con./desc.
Emisor con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Foco fijo
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz blanca
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 22 mm
Alcance
15...30 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
12...28 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07