BUS000L
Sensores ultrasónicos con salida analógica
Typecode:
BUS M18K0-XBFX-150-S04K
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Conexión
- Conector, M12x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- Esferas huecas de vidrio-epóxido
- Alcance
- 200...1500 mm
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE - Temperatura ambiente
- -15...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- 0.2 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04