Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BAE010M
BDD 750-1P01-000-203-2-A
- Función
- Modo de indicación
- Entradas, número
- 2
- Interfaz, puerto 01
- Impulso digital
- Número de salidas
- 2
- Salidas digitales
- 2x Relevador
- Alimentación del sensor
- 5 V/24 V, máx. 300 mA
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado de protección, parte frontal de carcasa
- IP64
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
EAC - Corte del panel de mando
- 68 x 138 mm
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01