BNI0036
Módulos de red para Ethernet/IP
Typecode:
BNI EIP-302-100-Z016
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 2
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente de salida máx.
- 2 A
- Corriente total US, sensor
- 9.0 A
- Corriente total UA, actuador
- 9.0 A
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Dimensiones
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04