Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
- Número de contactos conectores
- 3
- Sección transversal de conexión
- 0.14...0.5 mm²
- Fijación cables trenzados
- Bornes roscados
- Diámetro de cable D
- 3.5...5 mm
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Homologación/conformidad
- EAC
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02