BTS0003
Sensores de temperatura por infrarrojos sin contacto
Typecode:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Solicitud de contacto
en suspensión
- Rango de medición
- 250...1250 °C
- Resolución de temperatura
-
1 °C
1 °F
1 % - Reproducibilidad
- ±1 °C
- Longitud de onda
- 1200…1700 nm
- Relación de distancia
- 50:1
- Dimensiones
- Ø 30 x 190 mm
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Salida de conmutación
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Superficie activa, material
- Vidrio crown de borosilicato (N-BK7), Recubierto
- Material de carcasa
-
Acero fino, Acero fino (1.4404)
Aluminio, negro anodizado, Aluminio (3.3206) - Grado de protección
- IP65, IP67
- Temperatura ambiente
- -5...65 °C
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11