BAM02HA
Dispositivo de parada de emergencia
Typecode:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 millones de ciclos operativos
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
Seguridad
WEEE - Principio de actuación
- Mecánico
- Número de contactos
- 2x contactos de apertura positiva
- Categoría de empleo
-
CA -15
CC -13 - Clase de reserva
- Girar
- Vida útil mecánica
- 0,06 millones de ciclos operativos
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Dimensiones
- 80 x 106 x 72 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP65
- Material de carcasa
- Plástico
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44