Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intralogisztikai automatizálási útmutató

A polctól a kiszállításig – Növelje teljesítményét automatizálási technológiával

Intralogisztikai automatizálási útmutató: A polctól a szállításig

A mai gyorsan változó ipari környezetben az intralogisztikai folyamatoknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük: rövidebb szállítási időkre, valós idejű nyomon követésre és nagyobb rugalmasságra van szükség. Ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére, illetve a szűkösen rendelkezésre álló munkaerő hatékony kihasználására az intelligens automatizálási technológiák elengedhetetlenek a hatékony, megbízható, továbbá skálázható folyamatok biztosításához.

Ingyenes digitális útmutatónk "A polctól a kiszállításig" hasznos stratégiákat mutat be a legfontosabb kihívások leküzdésére, valamint a termelékenység és az áteresztőképesség növelésére érzékelők, hálózati technológia és nyomon követési megoldások segítségével.

Töltse le most ingyenesen, és készüljön fel a modern intralogisztikára!

Adja meg adatait, és ismerje meg, hogyan optimalizálhatja raktározási és gyártási folyamatait.

Mit tartalmaz az útmutató?

  • Hatékonyabb tárolás és visszakeresés Jobb helykihasználás, kevesebb hiba

  • Szállítórendszerek optimalizálása Folyamatos anyagáramlás szűk keresztmetszetek nélkül

  • Pontosabb robotszortírozás és komissiózás Nagyobb pontosság és áteresztőképesség kevesebb manuális munkával

  • Munkaerő-kihívások kezelése Ismétlődő feladatok automatizálása,készséghiányok áthidalása és munkabiztonság javítása

Kulcsfontosságú automatizálási technológiák

  • Állapotfelügyelet (Condition Monitoring) – Megelőző karbantartás a leállások csökkentése és a manuális beavatkozás minimalizálása végett

  • Teljes nyomon követhetőség – Ipari RFID és optikai megoldások a teljes folyamatláthatóság érdekében

  • IO-Link architektúra – Egyszerű rendszer-integráció és valós idejű adatok a gyorsabb döntéshozatalért

  • Objektumfelismerő érzékelők és gépi látás (Machine Vision) – Pontos és egyenletes anyagkezelés az automatizált munkafolyamatokban


Ebben az útmutatóban olyan gyakorlati ismereteket osztunk meg, amelyek az intralogisztika és az automatizáció egyedi kihívásaihoz igazodnak. Az olyan technológiák, mint az IO-Link, az RFID és az állapotfigyelés bevezetése révén számos partnerünk növelte folyamatai megbízhatóságát, optimalizálta az anyagkezelést és javította a döntéshozatalt. Kíváncsian várjuk, hogy ezek a stratégiák hogyan segíthetik az Ön vállalkozását

Tom Knauer, Business Strategy Manager bei Balluff


További források az intralogisztikai hatékonyság növeléséhez

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné