06.11.2023
IO-Link: Az intelligens hálózati megoldás
Amikor a kanadai Ready Systems az Ontario állambeli Burlingtonból Ethernet-hálózatuk egyszerűsítésének módját kereste, régi partnerükhöz, a Balluffhoz fordult. A megoldás pedig az IO-Link nyílt kommunikációs szabvány volt.
"Úgy néz ki, mint egy normál futószalag, ami az üléseket végigszállítja a soron" - mondja Ron Heyden, a Ready Systems társtulajdonosa az autóülések szállítórendszerét ismertetve. "Elég egyszerűnek tűnik, de összetett programozás és adatgyűjtés van mögötte." A Ready Systems 2007-es megalapítása óta a vállalat jelentős hírnevet szerzett magának a raklapalapú összeszerelő sorok gyártójaként, és nem csak az autóiparban.
A biztonság szempontjából kritikus alkatrészek nyomon követése
Az autóülések nagy hatással vannak a járműbiztonságra. Ezért rendkívül fontos a nyomon követhetőség a gyártástól a beszerelésig a jármű teljes élettartama alatt. A Ready Systems ezért minden lényeges adatot rögzít a gyártási folyamat során, hogy biztosítsa minden egyes ülés nyomon követhetőségét. A Ready Systems azért olyan versenyképes, mert az üléskonfigurációk széles skáláját képes könnyedén kezelni.
IO-Link mint a vezérlési architektúra gerince
E nagy mennyiségű adat egyszerű rögzítése, nyomon követése és feldolgozása érdekében a Ready Systems az IO-Linket választotta a vezérlési architektúra gerinceként, RFID-t a munkafolyamatok nyomon követhetőségének biztosítására, valamint különböző intelligens érzékelőket az adatgyűjtéshez.
Az IO-Link bevezetése előtt az Ethernet használata nagyszámú Ethernet-kapcsolatot igényel, és minden modulhoz saját kábelre volt szükség. Az eredmény: nagyszámú Ethernet-kártya a vezérlőrendszerben, több Ethernet-kapcsoló és óriási mennyiségű kábelezés, valamint fokozott hibaérzékenység.
A teljes hálózati architektúra egyszerűsítése
Az IO-Link kommunikációs szabvány zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé az érzékelők, a működtetők és a vezérlési szint között. Az IO-Linkkel akár nyolc eszköz is csatlakoztatható egy masterhez. Ez akár 256 különálló csatlakozást tesz lehetővé egyetlen Ethernet IP-címhez. Ez csökkenti a hálózatban lévő eszközök számát, egyszerűsíti a teljes hálózati architektúrát és csökkenti a kábelezési költségeket.
"Az IO-Linkre való áttéréssel 75 százalékkal tudtuk csökkenteni a hálózatban lévő eszközök számát és 25 százalékkal a kábelezési ráfordítást" - jelenti Heyden. "Egy teljes vonalat egyetlen Ethernet-kártyával és egyetlen körrel tudunk üzemeltetni ami nagyban megkönnyíti a hibaelhárítást. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy több projektet vállaljunk el, mert gyorsabban tudunk végezni, de hatékonyabbá és költséghatékonyabbá is tesz minket."
Az IO-Linkre való áttérés 25 százalékkal csökkentette a kábelezési költségeket.
Az intelligens érzékelőkből, RFID-ből és IO-Linkből álló rendszermegoldás lehetővé teszi a raklapok azonosítóinak nyomon követését.
Hatalmas rugalmasság az IO-Linknek köszönhetően
Az IO-Linkre való áttérés legnagyobb ösztönzője azonban az IO-Linkkel kompatibilis eszközök rugalmassága volt. Legyenek azok intelligens érzékelők, RFID-olvasók a raklapazonosítók nyomon követésére vagy intelligens lámpák különböző fény- és hangjelzésekkel, amelyek tájékoztatják a dolgozókat a gép állapotáról.
"A karbantartás, a hibaelhárítás vagy az eszközök cseréje egyszerűbbé válik" - magyarázza Greg Soden, aki a kezdetektől fogva az IO-Linkre való átállásért felelt a Balluff Kanadánál. "A szabványosított adatformátumok azt is lehetővé teszik, hogy a különböző gyártóktól és beszállítóktól származó különböző adatokat egy soron belül egyesítsük."
Nyílt szabvány
A Balluff számára egy dolog egyértelmű, a nyílt szabványok nemcsak az ügyfél számára nyújtanak előnyöket - ezek jelentik a jövőt az intelligens és rugalmas termelési rendszerek számára az IIoT-n belül. Ennek oka, hogy lehetővé teszik a különböző gyártók közötti nagyfokú kompatibilitást. "Ha egy vállalat nyílt szabványokra támaszkodik, az versenyelőnyt teremt. Ezek ugyanis növelik a vállalat saját termékeinek elfogadottságát és gyors elterjedését" - mondja Soden. EEz az oka annak, hogy Balluff jó kapcsolatokkal rendelkezik, részt vesz a nyílt szabványok továbbfejlesztésében, és tagja különböző bizottságoknak, mint például az IO-Link Community.
"A Balluff a mi preferált partnerünk az IO-Linkhez."
Ron Heyden | A Ready Systems társtulajdonosa
Ahol az ügyfelek vannak
"A Balluff a mi preferált partnerünk az IO-Linkhez" - dicséri az együttműködést Heyden. Az okok? "Erős helyi ügyfélszolgálat és műszaki támogatás a helyszínen, akár Kanadában, az USA-ban vagy Mexikóban."