Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gestione degli utensili automatizzata con RFID

Gestione automatizzata degli utensili

Gestione degli utensili automatizzata con RFID

Tutti gli utensili sempre in vista

Da oltre 30 anni, i robusti sistemi RFID di Balluff garantiscono l'alta qualità degli utensili utilizzati e il loro utilizzo ottimale nell'automazione industriale. A tale scopo offriamo sistemi che forniscono sempre al controllo CNC di fresatrici e centri di lavoro i dati corretti degli utensili.

Con la tecnologia RFID, l'utensile giusto può essere assegnato alla macchina giusta per qualsiasi lavoro. Ciò significa che ogni singolo utensile viene guidato in modo indipendente attraverso la produzione, controllato e, se necessario, rielaborato e ricondizionato. La tecnologia RFID garantisce l'identificazione univoca di ogni utensile alla contrassegnazione unica del supporto dati saldamente collegato al portapezzi. Tutti i dati rilevanti per l'utensile possono essere visualizzati nel sistema di controllo tramite IO-Link. Ciò consente di ottenere un'elevata qualità di lavorazione e un utilizzo ottimale degli utensili. In questo modo, la gestione degli utensili supportata dalla tecnologia RFID contribuisce ad aumentare il valore aggiunto.

Balluff offre sistemi a bassa frequenza (LF) e ad alta frequenza (HF) con un'ampia varietà di supporti dati e testine di lettura/scrittura per un'ampia varietà di applicazioni, anche in condizioni operative difficili. Il nostro BIS C a bassa frequenza si è imposto come standard nel corso degli anni. Con il nostro BIS M ad alta frequenza è possibile gestire grandi quantità di dati. E se volete lavorare sia con LF che con HF, le nostre soluzioni vi consentono anche un funzionamento misto affidabile di entrambe le frequenze. Perché da noi avete anche una unità di analisi indipendente dalla frequenza e dalla tecnologia.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare