- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
- Semplificare la topologia di rete
- Trasmissione di dati ed energia senza contatto
- Per una elevata qualità di produzione
- Mehr Flexibilität war nie
- Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto
- Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento
- Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
- Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!
- Il sistema semplice per le attività industriali
- Gestione degli utensili automatizzata con RFID
- Scambio di informazioni e trasporto dati a tutti i livelli
- Per una rapida interazione tra uomo e macchina
- Senza usura e a prova di manomissione
- Per la pneumatica e l'idraulica
- Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
- Manutenzione predittiva e condition monitoring
Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
Trasmissione sicura dei segnali in presenza di campi elettrici
Architettura di sistema decentralizzata nelle celle di saldatura
Per le condizioni estreme dell'ambiente di saldatura, Balluff offre moduli robusti per una trasmissione affidabile del segnale nonostante le influenze ambientali. I nostri moduli resistenti agli spruzzi di saldatura in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro, sopportano in modo affidabile gli spruzzi di saldatura, le correnti ed i campi elettromagnetici presenti durante le operazioni.
I moduli di facile installazione sono disponibili sotto forma di Master ed hub IO-Link per sensori/attuatori, ciascuno con 8 porte IO-Link e/o 16 ingressi ed uscite. Ogni ingresso è a prova di cortocircuito, ogni uscita è protetta da sovraccarico. Inoltre, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link offrono una porta di ampliamento per collegare un connettore per pacchi valvole IO-Link o un ulteriore hub sensori/attuatori IO-Link, in modo da poter utilizzare fino a 30 ingressi e uscite. In questo modo è possibile realizzare soluzioni di bus di campo innovative e flessibili.
L'efficiente collegamento punto-punto IO-Link consente la struttura di un'architettura di sistema decentralizzata nella cella di saldatura fuori dall'armadio elettrico. I nodi di rete che dispongono di un master IO-Link, comunicano tramite Ethernet/IP direttamente con il sistema di controllo o la centralina della macchina.
Alle porte IO-Link è possibile collegare i più diversi sensori o moduli I/O intelligenti con interfaccia IO-Link. Così si realizzano strutture semplici e molto flessibili. Inoltre, i parametri possono essere facilmente trasferiti. La diagnosi continua garantisce un monitoraggio affidabile e gli economici cavi industriali a tre conduttori non schermati sono veloci da cablare.
Argomenti correlati
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas