Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Semplificare la topologia di rete

Comunicazione senza interferenze in tutto il sistema

Semplificare la topologia di rete

Tutti i dispositivi diventano compatibili con IO-Link

I moderni impianti robotizzati richiedono molti sensori – soprattutto nel braccio del robot che, data la dinamica e il consumo energetico, deve avere un peso il più contenuto possibile. Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal cablaggio complesso di cavi multipolari.

Non è così con IO-Link. Tutto ciò di cui avete bisogno per lo standard di comunicazione digitale è un cavo industriale convenzionale facile da installare. Senza conduttori schermati, IO-Link garantisce anche l'immunità alle interferenze per i dispositivi intelligenti.

Da Profibus/Profinet a CC-Link/CC-Link IE-Field e Devicenet fino a Ethernet/IP ed EtherCAT - i nostri master IO-Link abilitano IO-Link in qualsiasi sistema di controllo. Dopo tutto, IO-Link è indipendente dal bus di campo. IO-Link consente di combinare diversi dispositivi in questa struttura in modo da poter risolvere facilmente i compiti più complessi al di là della robotica con il massimo margine di azione. L'interfaccia universale IO-Link integra dispositivi intelligenti nel sistema di controllo. È inoltre possibile integrare sensori analogici standard nel controllo con i nostri convertitori analogici IO-Link oppure è sufficiente collegarli ai nostri hub IO-Link, in grado di digitalizzare i segnali di ingresso analogici e inoltrarli al master IO-Link. Gli attuatori come i pacchi valvole possono essere comandati anche con il master IO-Link. A tale scopo è possibile collegare il pacco valvole al master IO-Link attraverso il connettore parallelo del manifold. Anche in questo caso, un cavo standard è sufficiente per ottenere la piena funzionalità.

Un hub sensori IO-Link di Balluff è in grado di riunire i segnali di max. 16 sensori od attuatori. Una particolarità sono i nostri hub collegabili a cascata con porta di estensione, ai quali è possibile collegare un ulteriore hub sensori o un connettore pacco valvole. Se questi hub vengono collegati in cascata con un altro hub e allacciati al nostro master IO-Link da 16port gestiamo fino a 496 ingressi/uscite.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare