Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Per la pneumatica e l'idraulica

Sicurezza per i dispositivi di serraggio

Per la pneumatica e l'idraulica

Soluzione all-in-one per il collegamento di sensori e attuatori - isolati in corrente continua

Il nostro hub sensori/attuatori isolato in corrente continua garantisce la sicurezza del dispositivo di serraggio pneumatico del portapezzo. Questa soluzione all-in-one offre la possibilità di collegare sia i sensori che gli attuatori a un unico modulo. Il riscontro di posizione dei cilindri avviene attraverso il segmento di input. Allo stesso tempo, è possibile disattivare in modo sicuro il segmento dell'attuatore tramite il circuito di sicurezza commutabile separatamente, poiché l'hub I/O IO-Link è suddiviso in due segmenti isolati galvanicamente.

Per interrompere in modo sicuro la tensione di alimentazione del segmento attuatori è necessario un dispositivo di sicurezza esterno. Il modulo consente di implementare catene di sicurezza fino a SIL2 conformemente a EN62061. Ulteriore punto di forza è la robusta custodia metallica IP67 adatta anche ad ambienti particolarmente difficili. La diagnosi avviene grazie all'IO-Link e ai LED di stato e potete anche monitorare in modo affidabile la qualità del segnale IO-Link.

Con questo modulo è possibile gestire fino a otto ingressi digitali e comandare otto uscite. Se la connessione IO-Link viene interrotta, le uscite assumono stati predefiniti che vengono mantenuti fino a quando la connessione IO-Link non viene ripristinata. Questo stato univoco della macchina consente di continuare la produzione senza un ciclo di riferimento e di risparmiare tempo prezioso quando il collegamento viene ristabilito.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare