- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
- Semplificare la topologia di rete
- Trasmissione di dati ed energia senza contatto
- Per una elevata qualità di produzione
- Mehr Flexibilität war nie
- Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto
- Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento
- Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
- Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!
- Il sistema semplice per le attività industriali
- Gestione degli utensili automatizzata con RFID
- Scambio di informazioni e trasporto dati a tutti i livelli
- Per una rapida interazione tra uomo e macchina
- Senza usura e a prova di manomissione
- Per la pneumatica e l'idraulica
- Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
- Manutenzione predittiva e condition monitoring
Per una rapida interazione tra uomo e macchina
Protezione personale sicura
Protezione economica dei punti pericolosi
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza rappresentano una soluzione economica per la protezione dei punti pericolosi. Il dispositivo di protezione di prossimità rileva in modo affidabile le dita, le mani o i corpi e arresta tutti i movimenti pericolosi delle macchine. In questo modo si garantisce una protezione personale sicura e si risparmia sulla costruzione di recinzioni di sicurezza, in modo da poter sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Allo stesso tempo, si beneficia di un elevato livello di protezione contro la manomissione. Per fare ciò, è sufficiente collegare la griglia ottica al modulo I/O di sicurezza che è collegato al master IO-Link. A questo punto è stata creata la funzione di sicurezza. Allo stesso tempo risparmiate sui costi. Poiché la tecnica di collegamento è standardizzata in M12.
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza possono essere utilizzate anche nei sistemi di arresto del materiale, implementando la funzione di muting. In questo modo, la catena di sicurezza viene temporaneamente bypassata quando il materiale attraversa l'area protetta. Indipendentemente da ciò, la sicurezza viene mantenuta se una persona entra involontariamente nell'area pericolosa o attiva il comando di Arresto di Emergenza. Il nostro pulsante di emergenza è facile da installare e può essere utilizzato in molti modi diversi. Il suo alloggiamento compatto è adatto ad un'ampia varietà di macchine e impianti. Il suo alto grado di protezione lo rende ideale con la polvere e l'acqua.
Argomenti correlati
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas