Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento

Acquisizione dati automatizzata

Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento

Aumenta la qualità del prodotto, ottimizza il processo

Quando si tratta di tracciare i pezzi in automazione, non c'è alternativa alla tecnologia RFID. I sistemi ad autocontrollo registrano e documentano tutti i dati in tempo reale. Rendono tracciabile ogni singola fase della produzione, ogni materiale utilizzato e ogni risorsa operativa, in modo che le correzioni siano già possibili durante il processo in corso. Grazie a questa trasparenza completa, la tecnologia RFID crea le condizioni per l'ottimizzazione dei processi e allo stesso tempo garantisce un'elevata qualità del prodotto.

La nostra robusta unità di analisi BIS V garantisce una rapida trasmissione dei dati, tempi ciclo brevi e un'elevata sicurezza dei dati in tutte le applicazioni. Ciò consente il funzionamento misto delle diverse tecnologie RFID LF, HF e UHF. Pertanto, una sola unità di analisi è sufficiente, qualunque sia il compito che si desidera risolvere. Per un impiego indipendente dall'industria, queste prestazioni elevate con una perfetta compatibilità elettromagnetica sono naturalmente disponibili anche con tutti i comuni sistemi bus di campo.

BIS V offre quattro porte parametrizzabili indipendentemente, che consentono di utilizzare fino a quattro testine di lettura/scrittura contemporaneamente. Inoltre è possibile collegare alla porta master IO-Link integrata sensori e attuatori compatibili con IO-Link o un hub con fino a 16 sensori. In questo modo è possibile raggruppare i dati dei sensori in qualsiasi tecnologia di rete nel modo più semplice possibile. Questo semplifica la struttura della rete e consente di risparmiare tempo e denaro.

In alternativa, è possibile utilizzare anche i sistemi IO-Link Ident. Il collegamento di un sensore al master IO-Link è semplice e non richiede alcuna unità di analisi. Tutto sommato, IO-Link rende il tracciamento dei pezzi particolarmente economico.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare