Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Senza usura e a prova di manomissione

Sicurezza per persone e impianti

Senza usura e a prova di manomissione

Rilevamento diretto della posizione del robot e del finecorsa su metallo.

I nostri sensori di sicurezza induttivi vi offrono sicurezza per persone e impianti. Questi rilevano l'approssimarsi di oggetti metallici senza contatto e forniscono i necessari segnali di sicurezza sulla corsa o la posizione finale. In questo modo è possibile monitorare in modo sicuro robot e portapezzi. Inoltre, a differenza degli interruttori di sicurezza tradizionali, i sensori di sicurezza induttivi non necessitano di alcun target specifico. Il rilevamento diretto della posizione del robot e del portautensili può essere facilmente risolto in questo modo. A tale scopo è sufficiente collegare i sensori al modulo I/O di sicurezza, che raggruppa tutti i segnali e li trasmette alla valutazione tramite il master IO-Link.

Soluzione economica per la protezione degli accessi

I nostri interruttori di sicurezza Reed garantiscono una protezione di accesso senza usura. Questa soluzione economica è insensibile ai movimenti dello sportello ed è molto robusta nell'applicazione. Un ulteriore punto di forza: Con un distanziale, l'installazione è possibile anche in un ambiente ferromagnetico.

Con forti vibrazioni

Coloro che devono soddisfare requisiti più elevati non possono evitare i sensori di sicurezza codificati a transponder. I nostri sensori di sicurezza RFID garantiscono un monitoraggio sicuro degli sportelli di sicurezza esposti a forti vibrazioni.. Beneficiate di elevati livelli di codifica e, di conseguenza, di un elevato livello di protezione contro le manomissioni in quanto i transponder RFID passivi possono essere chiaramente identificati.

I sensori resistenti alla contaminazione con un ampio intervallo di risposta sono ideali quando le porte sono posizionate o guidate in modo impreciso poichè danno molto gioco d' installazione. Per evitare ulteriori accessori per porte, disponiamo di varianti con magneti di tenuta integrati.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare