- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
- Semplificare la topologia di rete
- Trasmissione di dati ed energia senza contatto
- Per una elevata qualità di produzione
- Mehr Flexibilität war nie
- Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto
- Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento
- Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
- Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!
- Il sistema semplice per le attività industriali
- Gestione degli utensili automatizzata con RFID
- Scambio di informazioni e trasporto dati a tutti i livelli
- Per una rapida interazione tra uomo e macchina
- Senza usura e a prova di manomissione
- Per la pneumatica e l'idraulica
- Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
- Manutenzione predittiva e condition monitoring
Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
Automatizzare i cambi formato
Rispondere in modo rapido e flessibile alle mutevoli esigenze
A causa delle dimensioni dei lotti sempre più piccoli, la vostra produzione deve essere in grado di reagire alle diverse esigenze dei clienti sempre più velocemente e in modo flessibile.Entrano in gioco diverse configurazioni per l'alimentazione del materiale, la lavorazione e l'imballaggio.
La posizione e la distanza dei punti di regolazione, come nastri trasportatori e guide di scorrimento, devono quindi essere regolate più volte, a seconda del formato del prodotto. Se si utilizzano sistemi di misurazione della posizione per la regolazione del formato, il tempo di cambio formato si riduce, la qualità del prodotto aumenta e gli scarti si riducono al minimo.
I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi con interfaccia IO-Link garantiscono un rilevamento di posizione estremamente preciso, rapido e assoluto delle impostazioni di formato individuali. Il design robusto con custodia ermeticamente sigillata li rende completamente insensibili a sporcizia, urti e vibrazioni. Anche in condizioni ambientali estreme, beneficiate di un'elevata disponibilità della macchina e dell'impianto. L'interrogazione simultanea di più posizioni con un sistema di misurazione della posizione consente di risparmiare tempo e denaro.
IO-Link vi offre diversi vantaggi: L'integrazione nel controllo e la sostituzione dei parametri mediante i protocolli definiti sono semplici e consentono di risparmiare tempo. Con il semplice Plug-and-Play è possibile effettuare la sostituzione rapida del sensore e senza contatto meccanico di riferimento, il sistema è esente da usura e consente lunghezze fino ai 4572 mm .
Argomenti correlati
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas