Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmissione di dati ed energia senza contatto

Cambio rapido dell'utensile

Trasmissione di dati ed energia senza contatto

Massima flessibilità, raggio d'azione 360 gradi

Per la robotica, gli accoppiatori induttivi rappresentano una vera svolta. Questo perché trasmettono dati ed energia simultaneamente attraverso un traferro senza contatto. Quali sono i vostri vantaggi? Considerevoli - e questo per molti aspetti. Ora il rischio di rottura del cavo è completamente eliminato. Viene eliminato il contatto meccanico dei connettori a spina e il robot è sempre comandato con un movimento di 360 gradi.

I nostri accoppiatori induttivi con IO-Link garantiscono un cambio rapido delle pinze e aumentano la disponibilità del vostro sistema. Questo perché il segnale viene ritrasmesso subito dopo la sostituzione della pinza, in modo che la produzione possa continuare. La velocità e la flessibilità di utilizzo supportano i frequenti cambi di formato. In questo modo è possibile produrre in modo efficiente anche piccoli lotti. Molto attraente allo stesso tempo: Gli accoppiatori induttivi sono esenti da manutenzione senza usura meccanica.

Le unità, staccabili rapidamente, offrono massimo margine per il design della macchina. Così con IO-Link è possibile collegare con semplicità componenti finora di difficile accesso. Dopo tutto, ora è possibile collegare tutti i dispositivi compatibili con IO-Link in modo flessibile e senza contatto con il master IO-Link e il sistema di controllo,

con accoppiatori induttivi bidirezionali che trasmettono dati in entrambe le direzioni è possibile controllare simultaneamente attuatori come i pacchi valvole e raccogliere i segnali. Queste varianti supportano l'intera funzionalità IO-Link, in modo che sensori e attuatori intelligenti possano essere parametrizzati e diagnosticati senza contatto.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare