- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
- Semplificare la topologia di rete
- Trasmissione di dati ed energia senza contatto
- Per una elevata qualità di produzione
- Mehr Flexibilität war nie
- Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto
- Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento
- Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
- Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!
- Il sistema semplice per le attività industriali
- Gestione degli utensili automatizzata con RFID
- Scambio di informazioni e trasporto dati a tutti i livelli
- Per una rapida interazione tra uomo e macchina
- Senza usura e a prova di manomissione
- Per la pneumatica e l'idraulica
- Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
- Manutenzione predittiva e condition monitoring
Manutenzione predittiva e condition monitoring
L'alimentazione elettrica ottimale per un funzionamento affidabile
Per un funzionamento affidabile
I nostri alimentatori IO-Link Heartbeat per un'alimentazione affidabile ed efficiente primeggiano con la loro qualità e longevità. Sono costituiti da componenti di altissima qualità e offrono una tensione di uscita regolabile con un basso ripple di alimentazione.
In particolare, convincono con la loro sofisticata capacità diagnostica e supportano la manutenzione predittiva, la manutenzione basata sulle condizioni e il condition monitoring ai sensi dell'Industria 4.0.
Il monitoraggio integrato indica Load Level, Stress level e Lifetime (livello di carico, livello di sollecitazione e previsione durata residua) tramite l'IO-Link. In questo modo si ottengono informazioni affidabili sul carico elettrico e termico, sul grado di usura e sulla durata utile dell'alimentatore. Inoltre, è possibile leggere facilmente le indicazioni localmente sul display di stato. I LED a tre colori funzionano come un semaforo.
Tramite IO-Link è possibile richiamare informazioni diagnostiche e di stato più complete e dettagliate sull'apparecchio, sui parametri di funzionamento e sulla cronologia, in modo da poterle visualizzare nel sistema di controllo e diagnosi sovraordinato. Questo significa che si sa in qualsiasi momento quando è necessario sostituire un dispositivo e quindi aumenta la disponibilità dell'impianto.
Sviluppati specificamente per l'automazione, gli alimentatori possono essere perfettamente integrati nella vostra architettura di controllo. La forma extra sottile nella custodia IP20 permette un montaggio salvaspazio nell'armadio elettrico. Naturalmente sono disponibili anche varianti IP67 per l'alimentazione di moduli in strutture decentralizzate direttamente a bordo macchina.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas