Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Il sistema semplice per le attività industriali

Controllo qualità secondo le vostre specifiche individuali

Il sistema semplice per le attività industriali

Ben posizionati per l'industria 4.0 con IO-Link

La nostra SmartCamera con bus di campo e IO-Link vi offre una vasta gamma di applicazioni per una produzione moderna e flessibile. Esegue controlli visivi di qualità dei pezzi finiti e delle loro fasi di produzione, verificando ad esempio se le dimensioni, la distanza, la posizione e l'allineamento sono corretti o se i pezzi sono completi e privi di difetti. Così è possibile rilevare e correggere tempestivamente gli errori di processo in ogni singola fase della produzione. In questo modo si evitano le perdite di lotti e si riducono i propri costi successivi.

Per garantire un flusso di processo ottimale, è possibile integrare sensori aggiuntivi per la soluzione globale tramite l'interfaccia IO-Link, in modo da essere ben posizionati con la nostra videocamera per le sfide dell'Industria 4.0.

Ad esempio, attraverso l'interfaccia master IO-Link, gli stati di controllo di processo possono essere visualizzati direttamente - senza controllo PLC - dalla nostra lampada di segnalazione SmartLight IO-Link. La SmartCamera apre la gestione intelligente dei dati e garantisce una memorizzazione moderna delle informazioni. Tutti i dati vengono adeguatamente formattati e trasmessi al sistema di controllo sovraordinato.

Grazie all'interfaccia intuitiva è possibile un processo di autoapprendimento rapido e semplice per tutti i compiti secondo le proprie esigenze. Il software completo con guida in linea, interfaccia utente grafica, strumenti e manuale sono già integrati. Va da sé che si può contare su immagini brillanti.

Inoltre, la nostra SmartCamera stabilizza l'intero processo di produzione perché può essere configurata in modo che solo le informazioni necessarie per il controllo vengano immesse sul bus di processo. Tutti gli altri dati vengono instradati a una rete Gigabit Ethernet separata. In questo modo si riduce al minimo il carico di dati e si protegge la rete di processo.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare