Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto

Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto

Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto

Massima sicurezza di processo - anche in ambienti industriali gravosi

Mandrini portautensili compatti e precisi, cilindri di serraggio e cambio utensili di un centro di lavoro occupano un ruolo fondamentale nel processo macchina. Per questo motivo è importante monitorare in modo affidabile e senza usura il sistema di serraggio durante il processo.

Con il nostro sistema di misurazione induttivo della posizione IO-Link potete affrontare facilmente questo compito impegnativo. Questo è dotato di un principio di misura assoluto e trasmette un ulteriore bit di fuori range. Ciò significa che il controllo ha l'informazione che il target ha lasciato il campo di misura, in modo da aumentare l'affidabilità. Inoltre, è possibile impostare fino a tre segnali di commutazione e misurare la temperatura interna del sensore. L'elevata linearità e la precisa ripetibilità del sistema di misura forniscono inoltre risultati affidabili. Al contempo, con il sistema di misurazione senza contatto con housing completamente resinato garantirete la massima affidabilità di processo e qualità di automatizzazione. E questo persino negli ambienti industriali difficili. Un altro vantaggio è l'ottima compatibilità elettromagnetica. Grazie al suo campo di misura regolabile, è possibile utilizzare il nostro sistema induttivo di misura della posizione IO-Link in modo molto flessibile. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente integrato anche in spazi ristretti.

Con il suo segnale digitale IO-Link, il sistema di misura della posizione garantisce immunità alle interferenze anche con cavo non schermato. Inoltre grazie a IO-Link è possibile risparmiare una scheda di ingresso analogico.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare