- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
- Semplificare la topologia di rete
- Trasmissione di dati ed energia senza contatto
- Per una elevata qualità di produzione
- Mehr Flexibilität war nie
- Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto
- Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento
- Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo
- Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!
- Il sistema semplice per le attività industriali
- Gestione degli utensili automatizzata con RFID
- Scambio di informazioni e trasporto dati a tutti i livelli
- Per una rapida interazione tra uomo e macchina
- Senza usura e a prova di manomissione
- Per la pneumatica e l'idraulica
- Per le condizioni estreme degli ambienti di saldatura
- Manutenzione predittiva e condition monitoring
Per una elevata qualità di produzione
Monitoraggio dei fluidi di processo
Sostituzione del sensore plug-and-play: Elevata disponibilità delle macchine
Non è possibile evitare i sensori di pressione se si desidera monitorare fluidi di processo come refrigeranti e lubrificanti, oli idraulici e pneumatica. La pressione del sistema, ad esempio, influenza la qualità della superficie durante la lavorazione del pezzo. I nostri sensori di pressione IO-Link consentono una regolazione continua e precisa, poiché trasmettono continuamente i valori misurati e i dati al controllo.
Anche nel centro di lavorazione stesso, i sensori di pressione forniscono i migliori risultati. I sensori di pressione controllano la corsa di serraggio e assicurano che il pezzo e l'utensile siano tenuti saldamente nel mandrino.
I sensori di pressione IO-Link vengono parametrizzati mediante il controllo, in modo da poter essere applicati direttamente sul punto di processo, anche in zone di difficile accesso, nella posizione migliore dal punto di vista della tecnica di misurazione, e armonizzati in modo ottimale in base al design della macchina. Ciò garantisce risultati rapidi e precisi e riduce i costi, in quanto ora è possibile ridurre al minimo le complesse installazioni meccaniche di linee idrauliche.
I sensori di pressione IO-Link garantiscono la massima disponibilità della macchina. Infatti è possibile sostituire il sensore con un semplice plug-and-play, perché i dati del sensore sostituito vengono acquisiti automaticamente dal master IO-Link.
A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra i sensori di pressione IO-Link con display e i trasmettitori di pressione IO-Link senza display. Questo vi offre la soluzione migliore e più economica in ogni caso.
Argomenti correlati
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas