Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!

Misurazione della posizione e della posizione finale con assoluta precisione

Semplicità d'uso, versatilità d'impiego - economicità!

Monitoraggio continuo delle posizioni durante il movimento

Quando altri sistemi di misurazione della posizione sono troppo ingombranti, troppo lenti, troppo imprecisi o poco versatili, potrete contare sul sistema di misura assoluto BML SL1: Primeggia ovunque sia necessaria un'elevata precisione assoluta delle corse e delle posizioni finali, come nell'esempio. Sviluppato nello specifico per attività di misurazione e posizionamento, è super veloce, estremamente preciso e può essere impiegato indipendentemente dal settore industriale. Compatto, per facilitare l'integrazione è facile da gestire e al contempo estremamente economico.

La sua interfaccia IO-Link integrata vi offre una particolare flessibilità. Infine, il sistema di misura può essere comodamente collegato anche tramite IO-Link. L'allestimento e la regolazione del formato possono essere eseguite rapidamente sfruttando lo standard di comunicazione. In quanto, tutti i parametri di funzionamento possono essere gestiti comodamente da una posizione centrale. Tramite IO-Link si possono trasmettere informazioni di posizione per poterle poi visualizzare tramite l'unità di controllo. Con IO-Link monitorate posizioni target e controllate in modo continuo le corse durante il movimento.

Con il BML SL1 sfruttate contemporaneamente i vantaggi di un sistema di misurazione a banda magnetica e l'innovativa interfaccia dell'ambiente di controllo.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare