28.04.2023
Il portfolio dei sensori induttivi standard
Semplici e funzionali
L'automazione è difficilmente concepibile senza sensori induttivi. Dall'ingegneria meccanica e dalla produzione elettronica all'intralogistica, alla tecnologia di assemblaggio e movimentazione, alla lavorazione del legno e dei tessuti: ovunque si realizzi l'automazione, sono richiesti il rilevamento della posizione senza contatto di oggetti metallici, l'assenza di usura e l'affidabilità. A questo scopo, Balluff offre ora una nuova gamma ottimizzata di sensori induttivi BES.
Questi sensori, robusti e precisi, sono progettati per l'ambiente industriale standard e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ciò li rende particolarmente adatti ad applicazioni non tecnicamente insolite, ma che pongono ai sensori requisiti più elevati in termini di prezzo e volume, ad esempio nella movimentazione dei materiali, nell'assemblaggio di celle di batterie o nella logistica interna.
Le caratteristiche speciali
- universalmente applicabile in ambienti di fabbrica standard
- migliori prestazioni con un rapporto costo-prestazioni ottimale
- rilevamento affidabile degli oggetti grazie alla doppia distanza di commutazione
- monitoraggio ottimizzato e identificazione dei guasti grazie all'indicazione della tensione di esercizio e alla luce a 360°.
- facilità di montaggio e sostituzione grazie al morsetto con arresto fisso (opzionale)
- imballaggio multiplo ecologico per quantità superiori (a partire da 25 sensori)
Scegliete ora il vostro sensore induttivo
Risparmiare tempo e sprechi
La nostra nuova gamma di sensori induttivi è stata progettata appositamente per applicazioni standard in volumi elevati. Pertanto, possono essere ordinati in modo efficiente per grandi quantità. Grazie all'ecologico imballaggio multiplo da 25 pezzi, non è più necessario disimballare i singoli sensori. Il materiale di montaggio viene fornito separatamente. Ciò consente di risparmiare tempo e rifiuti di imballaggio.I nostri accessori per voi
Con il supporto per morsetti disponibile come opzione, i sensori possono essere montati rapidamente senza attrezzi e, se necessario, sostituiti "plug and play".
Dopo che il sensore è stato montato con facilità, il suo retro in plastica appositamente sviluppato con LED offre una visualizzazione funzionale a 360° dello stato del sensore. Oltre allo stato di commutazione, ora viene visualizzata anche l'alimentazione e la condizione di guasto, ad esempio il cortocircuito. In questo modo è possibile avere tutto sotto controllo, identificare i guasti in modo più rapido e semplice, ridurre i tempi di inattività e aumentare la disponibilità del sistema.
Argomenti correlati
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good