CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュート・コーディング付き磁気リング
磁気センサ
で提供しています。:
1 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気リング(磁気ディスクとも呼ばれる)は、ドライブシステムの絶対回転角度測定用に特別に開発された磁気エンコーダです。リングエンコーダーシステムは、モーター、ギアボックス、そして一般的な回転駆動システムに使用されます。例えば、ヒューマノイド、共同作業ロボット、その他のロボットシステムにおいて、関節や軸の正確な位置を決定するために使用されます。
コンパクトな設計のため、モーター上で直接高分解能の角度測定が可能で、iC-MUシリーズと完全に互換性のある、特に省スペースで強力な測定システムを形成します。アキシャルリングマグネットは、さまざまな直径と厚さをご用意しています。個々のアプリケーションに最適な統合オプションを確保するために、ご要望に応じてカスタマイズバージョンを実装することができます。
堅牢な磁気バーニアコーディングとPermagnet®技術により、過酷な環境条件下でも長期間安定した高精度な角度計測を保証します。そのため、動的モーションコントロールソリューションの中心的なコンポーネントとなっています。
特徴
- モーターに直接取り付け可能なコンパクトで省スペース設計
- iC-MUシリーズとの互換性
- 豊富な直径と厚さ
- Permagnet®技術による高い絶対測定精度
- 頑丈で汚れにくく、耐久性に優れている
- ご要望に応じたカスタマイズバージョンと特殊設計
- 短納期と迅速な拡張性
- 魅力的な価格性能比
これらの磁気リングは BMLモジュール BM2 モジュールと互換性があり、適格性評価などに使用されます。カスタマイズバージョンや特殊設計も はご要望に応じて承ります。
1 バージョン
|
注文コード
|
シリーズ | 極幅 | 使用 | アクション |
|---|---|---|---|---|
| DSF, DSS, DA8 | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。