ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

磁気テープ・磁気リング

磁気センサ

で提供しています。:

9 シリーズ

バルーフの磁気エンコーダシステム用の磁気テープと磁気リングは、コンパクトなデザインで幅広いアプリケーションで使用できます。精密な位置測定を実現し、優れた堅牢性が特徴です。様々な長さのテープと径のリングを幅広く取り揃えているため、お客様のアプリケーションに最適なソリューションが必ず見つかります。

特徴

  • 省スペース、カンタン取付け
  • 豊富な径と長さのラインナップ
  • 高分解能、アブソリュート方式にも対応
  • 汚れに強く頑丈、優れた耐久性
  • 優れたコストパフォーマンス

9 シリーズ

シリーズ
シリーズ 極幅 使用 長さ
アクション
M02 1 mm BML-S1H, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 1024 mm
M07 10 mm BML-S2C, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 24000 mm
DSF, DSS, DA8 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm BML BM2, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用
M02, M03 1 mm BML-S1F, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 48000 mm
TSC 2 mm BML SF2, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 48000 mm
M02, M03 5 mm BML-S1C, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 48000 mm
TSC 2.0 mm BML SL1, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 8190 mm
M02, M03 2.0 mm BML-S1G, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 48000 mm
TSC 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm BML BM2, 磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム用 256 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?