쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서
초음파센서
가능:
1 시리즈
유압식 쇼트 스트로크 실린더용 습식 초음파 위치 센서를 사용하면 공작물의 클램핑 프로세스를 직접적이고 지속적으로 신속하게 모니터링할 수 있습니다.
이 센서는 유압 유체에 초음파를 방출하여 클램핑 상태에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 생성하고 편차 등을 조기에 감지할 수 있습니다. 전체 클램핑 프로세스를 모니터링하여 유압 장치의 압력 변동, 회전 메커니즘의 결함 및 씰 결함을 적시에 감지하고 개입할 수도 있습니다.
이 센서는 소형 폼 팩터, 원하는 대로 구성할 수 있는 표준화된 인터페이스, 지속적인 자동 보정 기능 덕분에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다.
IO-Link 작동 시 관련 추가 정보도 제공됩니다.
특별한 기능
- 유압식 쇼트 스트로크 실린더의 직접 모니터링 및 연속 위치 측정
- 작은 크기로 인한 공간 절약형 통합
- IO-Link를 통한 상태 모니터링 전압 상태, 압력 변동, 신호 품질, 장치 온도에 대한 신뢰할 수 있는 정보 제공
- 플러그 앤 플레이: 다기능 인터페이스를 통한 완벽한 유연성 및 범용 연결성
1 시리즈
모델 시리즈 | 측정 범위 | 인터페이스 | 연결 유형 | 최대 압력 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BFD짧은 스트로크 유압 실린더용 |
0...80 mm | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 350 bar |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.