Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Automatyzacja w intralogistyce - przewodnik

Od półki magazynowej aż do dostawy - zwiększ w magazynach i zakładach produkcyjnych

Przewodnik po automatyzacji intralogistyki: Od półki do przesyłki

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku przemysłowym wymagania wobec intralogistyki rosną: wymagane są krótsze czasy dostaw, śledzenie w czasie rzeczywistym i większa elastyczność. Aby sprostać tym wyzwaniom i efektywnie wykorzystać ograniczone zasoby siły roboczej, inteligentne technologie automatyzacji są niezbędne do zapewnienia wydajnych, niezawodnych i skalowalnych procesów.

Nasz bezpłatny przewodnik "From shelf to shipment" przedstawia praktyczne strategie radzenia sobie z wyzwaniami w intralogistyce oraz zwiększania produktywności i przepustowości dzięki technologii czujników, technologii komunikacyjnej i rozwiązaniom w zakresie identyfikacji.

Pobierz teraz za darmo i wejdź do świata nowoczesnej intralogistyki

Wprowadź swoje dane i dowiedz się, jak możesz zoptymalizować procesy magazynowe i produkcyjne.

Z przewodnika dowiesz się jak:

  • Zwiększyć wydajność przechowywania i wyszukiwania z lepszym wykorzystaniem przestrzeni i mniejszą liczbą błędów

  • Zoptymalizować systemy przenośników w celu zapewnienia płynnego przepływu materiałów bez wąskich gardeł

  • Udoskonalić zrobotyzowane sortowanie i kompletowanie dla większej dokładność i przepustowość przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej

  • Poradzić sobie z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej dzięki automatyzacji, która pozwoli wypełnić luki w umiejętnościach i poprawi bezpieczeństwa pracy

Kluczowe technologie automatyzacji

  • Monitorowanie stanu dla realizacji predykcyjnej strategii utrzymania ruchu i skrócenia czasu przestojów

  • Kompleksowa identyfikacja dzięki RFID i rozwiązaniom wizyjnym dla pełnej przejrzystości procesu

  • Komunikacja IO-Link dla łatwej integracji urządzeń i dostępu do danych w czasie rzeczywistym w celu szybszego podejmowania decyzji

  • Czujniki do wykrywania i rozpoznawania obiektów w celu precyzyjnej obsługi materiałów w zautomatyzowanych procesach.


W tym przewodniku dzielimy się praktycznymi spostrzeżeniami na temat aktualnych wyzwań związanych z intralogistyką i automatyzacją. Dzięki technologiom takim jak IO-Link, RFID i monitorowania stanu, wielu naszych partnerów zwiększyło niezawodność procesów, zoptymalizowało obsługę materiałów i usprawniło podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Cieszymy się, że te strategie pomagają rozwiać procesy w Twojej firmie.

Tom Knauer, Business Strategy Manager bei Balluff


Więcej informacji na temat zwiększania wydajności w intralogistyce

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?