Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Durum İzleme Araç Seti

İzleme

Uygun:

1 sürümleri

Durum İzleme Araç Takımı, izleme sistemleri, makineler ve süreçler için mükemmel bir maliyet-fayda oranına sahip bütünsel, uygulaması kolay bir çözümdür. Sensörlerden veri toplama ve görselleştirmeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Aynı zamanda, tüm IO-Link sensörleriyle uyumluluk sayesinde büyük esneklikten ve aynı zamanda sezgisel yazılım sayesinde basit kullanımdan yararlanırsınız. Durum İzleme Araç Seti ile sadece birkaç dakika içinde ihtiyaçlarınıza göre durum izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size makinelerinizin ve sistemlerinizin gerçek durumu hakkında hızlı bir şekilde daha derin bir fikir verir ve sapmaları ve sorunları çok daha erken belirlemenizi sağlar.

özellikler

  • makine ve süreç izleme için bütünsel güçlendirme çözümü
  • dört adede kadar IO-Link sensörünün bağlantısı sayesinde yüksek esneklik
  • Tak-çalıştır ile sistemin devreye alınması, verilerin görselleştirilmesi
  • Ayarlanabilir limit değerler aşıldığında uyarı mesajlarının çıktısı
  • Veri depolamalı otonom sistem - buluttan ve makine kontrolünden bağımsız
  • Ağ entegrasyonu ile her yerden uzaktan izleme

1 sürümleri

sipariş kodu
Price Boyut Prosesör Çalışma belleği Veri depolama Bağlantı yuvaları
Hareketler
1320 EUR
101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 4 GB RAM 32 GB EMMC 2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin