Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Optimierung der Elektrodenherstellung für eine maximale Batterieleistung

Einsatz fortschrittlicher Lösungen für Slurry-Mischen, Beschichten, Trocknen und Kalandrieren

Optimierung beim Kalandrieren, Schneiden und Stanzen

Exakte Einstellungen und vorausschauende Wartung

Perfektes Beschichten und Trocknen

Kontrolle und Transparenz für optimale Ergebnisse

Präzises Slurry-Mischen

Effiziente Überwachung und Steuerung der Mischprozesse

Die Elektrodenherstellung ist entscheidend für die Qualität und Leistung von Lithium-Ionen-Batterien. Dieser Prozess umfasst das Mischen, Beschichten, Trocknen und Kalandrieren von Slurrys mit gleichzeitig hohen Anforderungen an die Optimierung der Taktzeit. 

Hierfür bietet Balluff spezialisierte Lösungen wie RFID-Systeme zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit, optoelektronische Sensoren zur Qualitätskontrolle und IO-Link-Technologie für eine schlanke und energieeffiziente Gerätekommunikation, die zusammen die Produktqualität und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) in der Batterieherstellung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken. 

Die Integration unserer Technologien in Ihre Elektrodenfertigungsanlagen ermöglicht eine höhere Qualität und Effizienz und bildet damit die Grundlage für eine verbesserte Batterieleistung. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie eine präzise Slurry-Mischung, eine konsistente Beschichtung und optimierte Trocknungs- und Kalandrierungsprozesse gewährleisten.

Präzises Slurry-Mischen

Effiziente Überwachung und Steuerung der Mischprozesse

Mixerzustand überwachen

Mit Condition Monitoring Sensoren Zustandsdaten erfassen und frühzeitig über potenzielle Probleme informiert werden.

Mehr Details

Füllstand mit Ultraschall in Slurrytanks erfassen

Präzise Füllstandserkennung und -überwachung in anspruchsvollen Umgebungen.

Mehr Details

Mit Sensorik Temperatur und Druck in Rohrleitungssystemen überwachen

Zuverlässige Überwachung der Bedingungen in Rohren und Tanks für die Slurryproduktion.

Mehr Details

Produktionsschritte kontinuierlich überwachen mit SmartLights

Smarte LED-Signalleuchten mit verschiedenen Farb- und Anzeigemodi sowie Segmenten.

Mehr Details

Prozesse für das Slurrymischen optimieren mit IO-Link

IO-Link ermöglicht die effiziente Umwandlung von analogen in digitale Signale und verbessert so die Effizienz Ihrer Anlage.

Mehr Details

Füllstände zuverlässig detektieren

Kapazitiven Sensoren erfassen zuverlässig Füllstände in nichtmetallischen Behältern und hochleitfähigen Medien.

Mehr Details


Optimierung beim Kalandrieren, Schneiden und Stanzen

Exakte Einstellungen und vorausschauende Wartung

Verkabelung vereinfachen und Kosten reduzieren

Maximale Flexibilität und Effizienz in Ihrer Automatisierung mit innovativen IO-Link-Lösungen.

Mehr Details

Geführte Einstellung der Walzenposition beim Kalandrieren

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Formatwechsel mit dem digitalen Positionsanzeiger BDG und seiner intuitiven Benutzerführung.

Mehr Details

Effiziente Steuerung und Überwachung beim Kalandrieren

Echtzeitübertragung von Sensordaten mittels IO-Link ermöglicht maximale Produktivität.

Mehr Details

Prozesse des Kalanders visualisieren

Einfache Überwachung Ihrer Kalanderprozesse mit der SmartLight BNI.

Mehr Details

Präzise Positionsverstellung von Hydraulikzylindern in der Kalandrierung

Höchste Präzision für Ihre Kalanderprozesse mit den vielseitigen induktiven Positionssensoren.

Mehr Details

Werkzeuge sicher identifizieren und vorausschauend warten

Optimierte Werkzeugverwaltung und Wartung mit dem Industrial RFID-System BIS U.

Mehr Details

Schneidprozesse optimieren und überwachen

IO-Link sorgt für Sensordatenerfassung in Echtzeit und minimiert den Verkabelungsaufwand.

Mehr Details

Stanzwerkeuge zuverlässig identifizieren

Maximale Prozesssicherheit durch automatische Werkzeugvalidierung mit dem UHF-RFID System BIS.

Mehr Details

Stanzwerkzeugposition kontinuierlich messen im Notching-Prozess

Magnetostriktive Positionssensoren sorgen für eine präzise Werkzeugüberwachung und damit für höchste Prozessqualität.

Mehr Details


Perfektes Beschichten und Trocknen

Kontrolle und Transparenz für optimale Ergebnisse

Analoge Prozessdaten an die Steuerung übertragen

Unsere Netzwerkmodule und IO-Link-Master ermöglichen eine effiziente Übertragung der Daten von Druck- und Temperatursensoren zur SPS.

Mehr Details

Zustand von Abgasventilatoren überwachen

Das Condition Monitoring Toolkit überprüft zuverlässig den Zustand von Abgasventilatoren und Servicetüren und ermöglicht eine Fernüberwachung.

Mehr Details

Prozesse beim Beschichten und Trocknen von Elektroden visualisieren

Verbessern Sie die Überwachung Ihrer Beschichtungs- und Trocknungsprozesse mit den SmartLights BNI von Balluff und reagieren Sie schnell auf Abweichungen.

Mehr Details

Neigung von Materialbahnen in Trocknungs- und Beschichtungsprozessen überwachen

Mit den kapazitiven Neigungssensoren BSI sorgen Sie für eine präzise Materialführung.

Mehr Details

Materialverfügbarkeit mit Ultraschallsensoren überwachen

Sichern Sie die kontinuierliche Materialverfügbarkeit in Ihren Beschichtungsprozessen mit den flexiblen Ultraschallsensoren BUS von Balluff.

Mehr Details

Materialverfügbarkeit mit optoelektronischen Distanzsensoren überwachen

Vermeiden Sie Produktionsunterbrechungen im Beschichtungsprozess mit den optoelektronischen Distanzsensoren BOD von Balluff zur exakten Materialüberwachung.

Mehr Details

Elektroden-Coils zuverlässig identifizieren

Materialfehler vermeiden und Beschichtungsprozesse effizient mit RFID gestalten.

Mehr Details


Transformieren Sie die Elektrodenherstellung mit den besten Produkten ihrer Klasse

Erreichen Sie ein neues Niveau an Präzision und Kontrolle in Ihrer Elektrodenproduktion mit unseren passgenauen Komponenten und Lösungen, die sich bei führenden Batterieherstellern und Maschinenbauern bewährt haben. 


Mehr zum Thema Batterieproduktion

Finden Sie heraus, wie Balluff-Lösungen Schlüsselbereiche Ihres Batterieherstellungsprozesses verbessern können. 


Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie unsere Experten!


Vertiefen Sie Ihr Wissen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten