Seguridad
Seguridad para las máquinas con calidad Balluff
La automatización requiere seguridad. Seguridad basada en la fiabilidad. La calidad de Balluff le garantiza una fiabilidad excepcional: con una variedad de soluciones que hacen que las máquinas y los equipos sean más fiables y, por lo tanto, más seguros y productivos. Nuestra tecnología de seguridad combinada con la tecnología de control seguro permite conceptos innovadores para la seguridad de su máquina, con una alta calidad constante a lo largo del tiempo. Las soluciones de seguridad para la automatización de Balluff incluyen un número cada vez mayor de productos y componentes que ayudan a minimizar el peligro para el trabajador y la máquina. Estos componentes se pueden integrar fácilmente en el sistema de control.
¿Por qué es tan importante la seguridad de la máquina?
Realmente no hay debate: la alta eficiencia y la productividad de las máquinas y equipos son importantes en la industria. Pero proteger a las personas, las máquinas y el lugar de trabajo es fundamental, y como especialistas en sensores y automatización debemos hacer más que esforzarnos para garantizar que nuestros sensores funcionen correctamente. Lo que es crucial es que nuestra tecnología de seguridad industrial también cumpla con las estrictas regulaciones. Porque dondequiera que las personas entren en contacto directo con las máquinas, los conceptos de seguridad deben satisfacer los requerimientos más altos. Incluso si los riesgos y errores nunca pueden prevenirse por completo, es importante minimizarlos y desarrollar un concepto de seguridad óptimo. Con Seguridad a través de IO-Link, Balluff ofrece una solución de seguridad fácil de integrar para su entorno de automatización.
¿Qué significa seguridad a través de IO-Link?
La seguridad a través de IO-Link combina la automatización y la seguridad en un sistema global eficiente. La base es la interfaz IO-Link universal: un protocolo de seguridad que se transmite a través de un cable de tres conductores para permitir la comunicación y el intercambio de información entre un módulo de E/S seguro y el maestro IO-Link. La seguridad a través de IO-Link está abierta al nivel del sensor. Tanto los componentes de seguridad de Balluff como los dispositivos de seguridad de otros fabricantes se pueden conectar al hub de seguridad PROFIsafe mediante cables estándar M12.
¿Qué tan seguro es?
En total, doce entradas seguras y dos salidas seguras están disponibles en el hub de seguridad. El módulo puede alimentar entradas y salidas hasta una corriente total de 8 A. El tiempo máximo de respuesta es de 20 milisegundos. El hub de seguridad es un módulo de E/S seguro a través del cual también se pueden agrupar componentes estándar como sensores binarios simples. La comunicación relacionada con la seguridad del maestro IO-Link se realiza a través de PROFIsafe para PROFINET. La información relacionada con la seguridad se envía directamente a través del maestro al controlador de seguridad utilizando un principio de tunelización de canal negro. Los sistemas que utilizan esta configuración cumplen con los requisitos de seguridad hasta PLe/NIS3.
¿Cuáles son los beneficios de la seguridad a través de IO-Link?
Nuestro concepto de seguridad a través de IO-Link combina las ventajas comprobadas de IO-Link, como el intercambio de información confiable y flexible, el transporte de datos en todos los niveles, una conexión simple y una interfaz universal y estandarizada con comunicación relevante para la seguridad a través de PROFIsafe para PROFINET.
Integrar la tecnología de seguridad nunca había sido tan fácil. El maestro IO-Link está simplemente conectado al módulo de E/S seguro, al que puede se conectar virtualmente cualquier dispositivo de seguridad. Los parámetros se establecen centralmente desde el controlador. Los conjuntos de parámetros para el concepto de seguridad son fáciles de copiar en otras máquinas y en todo el sistema. El sistema también se puede adaptar de manera rápida y sencilla a los requerimientos cambiantes de las aplicaciones.
La solución para la tecnología de seguridad industrial simplifica el diseño del sistema y utiliza cables M12 estándar para ahorrar tiempo y dinero en el cableado. La instalación de la tecnología de seguridad IP67 directamente en el campo y en las máquinas ahorra espacio en el gabinete de control y da como resultado conceptos de sistemas más ligeros.