Concepto de instalación de campo

Concepto de instalación de campo

La construcción del sistema a menudo requiere la conexión de subcomponentes al controlador a largas distancias. Con IO-Link, un solo concepto es todo lo que necesitas para manejar la instalación de campo para varios mercados. Para adaptar el sistema de bus, simplemente instala el maestro deseado. Los diagramas de circuitos permanecen sin cambios.

Características

  • Una dirección de bus de campo/IP para hasta 136 señales de E/S y puntos de diagnóstico
  • Valores analógicos digitalizados en lugar de señales analógicas (no se necesita cable blindado)
  • Actuadores de control con hasta 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production