- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Detecte posiciones finales e intermedias con facilidad
Amplia gama de minisensores para soluciones ideales
Para detectar posiciones finales y de referencia, los sensores binarios garantizan una detección de posición simple y fiable. Con sus tamaños compactos y bajo peso, nuestra serie miniatura se destaca de las muchas otras opciones con sus requisitos mínimos de espacio y compatibilidad con actuadores y guías móviles. Son ideales, por ejemplo, en pinzas, cargadores de pórtico o en aplicaciones "pick-and-place," donde cada onza de peso ahorrada aumenta la eficiencia energética del sistema.
Ya sea directamente en la unidad o en varios ejes de una máquina de embalaje, las velocidades de rotación se detectan en todas partes en la construcción de máquinas y sistemas. Para medir las velocidades de rotación y detectar la dirección y las paradas de rotación, le ofrecemos una solución óptima para satisfacer sus necesidades. Para una verificación simple, a menudo puede arreglárselas con uno, pero para la detección simultánea del sentido de rotación, se necesitan dos sensores inductivos estándar.
Para un uso exigente a velocidades más altas o una determinación precisa de la velocidad, nuestros sistemas de medición de ángulos con anillos codificados magnéticamente son una opción óptima.