製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

自動車産業と自動車部品サプライヤ

長年にわたる経験と専門知識で強力なパートナーシップを提供します。

モビリティ

Balluff は高品質のセンサや識別システム、ネットワークソリューション、ソフトウェアを提供しています。自動車産業における長年の経験と確固たる開発ノウハウ、包括的な製品ラインナップにより、Balluffは自動車製造の全行程とあらゆる自動車部品サプライヤにとっての、ソリューション提供におけるリーディングカンパニーとして、その地位を確立しています。

プレスから溶接、塗装、鋳造・鍛造、そして最終組立てに至るまで、Balluff は全工程の詳細な知識を持っています。これにより、組立てや仕上げでの信頼ある品質管理や、製造でのスムーズなプロセスを実現します。また、たとえ外部で製造されるものであっても、Balluffはすべての製品を、最高な品質の状態で適切なときに適切な場所へご用意することをお約束します。Balluffは常にジャストインタイムの配達を目指しています。

お客様の生産がどこで行われていようとも、Balluff のパートナーシップは揺るぎません。Balluff は世界のあらゆる地域に拠点を置き、お客様をサポートします。また、 Balluff のセンサやシステム、ネットワークと接続技術は国際的な規格や認証を得ています。

自動車用インテリア: ジャストインタイムでの納品を保証

明日のクルマのインテリアは、モビリティの新しいメガトレンドに強く影響され、変化していくでしょう。エレクトロモビリティは、車内に新しい構造とデザインの自由をもたらします。また、自律走行が定着すれば、車を運転する必要がなくなるため、乗員にとっては別の利用形態が広がります。このようにして、インテリアは体験空間へと変化し、自動車メーカーの差別化を図ることができるのです。新しいシートコンセプトがデザインされ、スマートサーフェスや革新的なコックピットコンセプトがこのようにして徐々に確立されていきます。

Balluff は、これらのトレンドの結果としてお客様の生産設備がどのように変化しても、将来性のある製品でお客様の未来志向の生産をサポートします。自動車業界の長年のパートナーとして、高品質のセンサー、識別、ネットワークのソリューションとソフトウェアを工場に提供しています。さらに、自動車のあらゆる分野でフィールドテストを行ってきた当社の豊富な経験が活かされています。品質、プロセスの信頼性、効率性の面で最終顧客の高い期待に応え、スムーズなジャストインタイムの納品を保証するためには、私たちの専門知識が必要です。


パワートレイン

後に車両が、どれほど優れた信頼性の高い走行を行うようになるかは、パワートレインで決まります。なぜなら、車両の出力は駆動系で生み出されるからです。そのため、この生産段階で品質を維持することがそれだけ重要となります。その達成には、広範囲に及ぶ Balluff の経験と知識が役立ちます。エンジン、トランスミッション、アクスル、コントローラが実に様々な設定で相互に作用する駆動系において、Balluff の製品は何年も前から世界中で成功を収めています。


鋳造工場

鋳造・鍛造工場では、長時間続く温度負荷や短時間の非常に高い温度、また衝撃や振動が、重大な性能低下やセンサの完全な故障を引き起こすことがあります。

Balluff が提供するセンサは、特に高温用として設計されています。また耐熱性のセンサアクセサリもご用意しています。Balluff の製品は HALT(高加速度寿命試験)に合格しており、特に耐久性に優れています。そのため、持続的で安定したソリューションをご提供できます。

結果として、交換部品の必要性を最小限に抑え、ダウンタイムを短縮し、コストを持続的に削減できます。


プレス工程

プレス工程の製造作業は精密な作業であり、システムおよびロジスティクスには厳しい要求が課されます。トン単位の重さのコイルからプレートが切り出され、巨大なプレス機で高度に自動化された成形プロセスを経てボディ部品へと成形されます。様々なプレート厚からサイドフレーム、エンジンフード、ドアなど、多数の成形品が製造されます。

Balluff のセンサソリューションは、極めて難しい生産条件に対応するように設計されており、正確な位置決めと制御、打抜きおよびワークピースの確実な識別を実現します。Balluff の製品は世界各国でご使用いただけます。実績は世界中のプレス機械で実証済みです。


ボディ製造

ボディ製造には産業ロボットが欠かせません。昼夜を問わず、溶接、リベット固定、接着により、個々のコンポーネントをホワイトボディに組み合わせます。求められるのは、最高の精密性、極めて高い繰り返し精度、そして絶対的な信頼性です。

Balluff の非常に堅牢なソリューションも絶対的な信頼性を提供します。それはボディ製造に対応するように設計されているので、溶接スパッタ、溶接時の電流、磁界、高温から何の影響も受けません。


ペイントショップ

ペイントショップでは、他のステーションの場合より完璧性と精密性が重要です。車両の外観の印象には塗装が果たす役割が大きいからです。同時に塗装は車両を保護し、車両価値を維持します。

そのため、様々な作業ステップを円滑に高い品質で実行することがますます重要になります。Balluff のソリューションを採用すれば、このような課題を見事に成し遂げられます。Balluff のセンサは高い耐温製と耐薬品性が特長なので、ホワイトボディが浸漬槽で洗浄され、油脂を取り除かれた直後に、ロボットは高速のロータリーアトマイザを使用して 5 つの機能層に完璧に塗装を施すことができます。


最終組立て

最終組立ての複雑な作業を確実に成し遂げるには、Balluff の適切な製品技術と設定を頼りにすることができます 。例えば、正確な動作制御、プロセスの記録、信頼性の高い識別などが求められる場合です。

Balluff は、お客様の特別な要求(車両の個別の装備であれ、エンジン仕様であれ)に完璧に対応した高品質のソリューションを提供します。これにより信頼性の高い割当てシステムが可能となり、個別部品の提供時に確実なプロセスが保証されます。その結果、塗装済みのホワイトボディに、まだ欠けている取付け部品が正しい個数と仕様で追加されます。Balluff の技術により、顧客注文の組立てを完璧に実行することができます。

タイヤ産業

すべてのステップで高いプロセス信頼性
詳細はこちら

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?