製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

包装、食品、飲料、医薬品、化粧品産業の卓越したセンサとネットワーク技術

主要なアプリケーションの効率性とOEEの最適化

包装と食品・飲料、製薬、化粧品

包装、食品、飲料、医薬品、化粧品業界は、厳しい法的規制への対応から高まる品質やサステナビリティに対する消費者の要求まで、さまざまな課題に直面しています。原材料の取り扱いから製造、パッケージング、イントラロジスティクスに至るまで、これらの業界では幅広い分野で革新的かつ効率的なソリューションが求められています。

そのためには、OEE(総合設備効率)を改善し、お客様の資産を最大限に活用することが重要になります。バルーフは、OEEを向上させ、パッケージングプロセスに変革をもたらすセンサ技術とFAソリューションを専門に提供しています。

バルーフのソリューションは、精密な品質管理から高速生産ラインの最適化、信頼性の高い状態監視まで、重要な課題に対応します。

お客様の産業をご覧ください


最高のOEE: 包括的に産業をリード

パッケージング、食品・飲料産業のOEEを革新

生産性向上とダウタイム削減を実現した実践的な技術と成功事例

包装、食品、飲料業界における生産性を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑える実践的なテクニックとソリューションをご覧ください。当社のOEEガイドは、計画外のダウンタイムや切り替え時間を削減し、IIoTやスマートテクノロジーを活用するための効果的な戦略を提供します。

制御アーキテクチャ、フォーマット切り替え、予知保全、充填レベル測定、ロボットの自動化、トレーサビリティと制御、コンベア技術の7つの主要なアプリケーション分野について詳しく解説し、お客様のパッケージングプロセスを最適化します。


生産性を向上させる注目のアプリケーション

包装、食品、飲料、化粧品産業の課題を解決するアプリケーションをご覧ください。アプリケーションデータベースでは、その他のアプリケーション事例もご覧いただけます。


成功事例:実際のケーススタディ

バルーフのソリューションで飛躍的な効果を得た包装、食品、飲料、化粧品産業の事例をご覧ください。実際の効果をご覧いただき、お客様の業務に役立つヒントを得てください。

ガイダンスによるフォーマット変更で段取り替え時間を65%削減

IO-Link対応センサの導入により効率的な段取り替えを実現し、所要時間の大幅な削減とOEEの向上に成功した事例をご覧ください。


卓越した耐久性能:長期間の連続使用に耐えるセンサ・ネットワーク製品

当社の堅牢で洗浄に対応したソリューションは、さまざまな業界の要件を満たし、OEEを最大化します。


特殊性能: 高圧洗浄耐性と産業衛生要件への対応

Balluff の IP69K センサはクリーンさが要求される産業に最適です。

特長

  • 厳しい洗浄・消毒サイクルに対応するデザイン
  • 1000回以上の高圧洗浄耐性でIP69Kに対応

信頼性と耐久性

Balluff がお約束する「Washdown Plus」は、センサに加えて過酷な条件下でのハウジングと制御キャビネットの信頼性も保証します。この卓越した耐性は、Ecolab および IP69K の要件を満たし、さらにそれを上回るものです。

詳細はウォッシュダウンのパンフレットをご覧ください。


ご質問はございませんか?お気軽にご連絡ください!

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?