製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

センサと自動化技術を活用した効率的な金属加工

堅牢なセンサ技術とIO-Link、状態監視、デジタルツインのソリューションで、精密加工と工作機械の最適な制御を実現

金属加工

エンジンやバッテリー、工具・金型、モビリティ、医療技術のいずれにおいても、一貫した高い加工精度が品質と生産性の向上に不可欠です。このような要求に応えるため、バルーフは堅牢なセンサ、識別ソリューション(RFID、Tool-ID)、ネットワーク技術などの包括的な製品を提供しています。すべての製品は過酷な製造環境にも耐える堅牢性を特徴としているため、工場の担当者は安心してアプリケーションに最適なセンサ技術を選ぶことができます。

状態監視ソリューションは、装置の状態を常に監視することで予兆保全を実現し、OEE(総合設備効率)を向上させることができます。IO-Linkによりセンサデータはデジタル化されるため、ノイズの干渉を受けません。これにより、柔軟性が向上し、IIoTプロジェクトの導入工数を大幅に節約できます。また、装置やシステムを仮想的にシミュレートできるデジタルツインも提供しています。これにより、実際の稼働前に生産プロセスを最適化できます。

製造メーカーから装置メーカー、スピンドルや回転テーブル、工具台、油圧機器のメーカーに至るまで、あらゆるお客様に対応します:バルーフは、お客様の製造を競争力のある効率的なものにするため、専用に設計されたセンサ・自動化技術を提供します。

工具管理、プロセス監視、その他:生産の最適化戦略

RFIDによる自動工具管理で透明性を最大限に確保

工具管理の効率化は製造の収益性に大きな影響を与えます。RFID技術を活用すれば、工具情報の記録と管理を自動化でき、工具の活用が最大化され、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。バルーフのTool-IDソリューションは、常にすべての工具において正確な識別と監視、割当てを確保します。これにより、工具の選択ミスによる廃棄や事故が明らかに減少します。

  • 段取り替えや加工プロセスをシンプルにしたいと思いませんか?センサを統合したモジュラー方式の自動化ソリューションにより複雑さがなくなり、段取り替えの工数を削減できます。最小限のインタフェースと標準化された接続により、メンテナンスと運用がシンプルになります。

  • 周波数帯や環境に依存しない、確実に動作するデジタル工具管理システムに興味はありませんか?すべてのRFID周波数帯に対応するRFIDシステムにより、あらゆる環境条件の下で、柔軟で確実な工具管理が可能になり、干渉を受けることなくいつでも工具データを記録できます。


金属加工業界は、産業の価値創造のバックボーンです。長年のサプライヤーとして、私たちはこれを深く理解しています:違いを生み出すソリューションは、パートナーシップに基づく協力によってのみ生み出されます。これが私たちの原動力です。

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


IO-Linkで効率アップ - 工作機械のインテリジェントなネットワーク化

最新の工作機械と加工プロセスには、センサとアクチュエータ、制御システム間の正確で信頼性高い通信が必要です。これをIO-Linkが可能にします。IO-Linkは、製造現場のあらゆるレベルでエンドツーエンドのデジタルネットワークを実現します。これにより、効率性の向上、ダウンタイムの削減、変化する生産ニーズに対応する柔軟性を得ることができます。

  • リアルタイムの見える化

    デジタル化された詳細なセンサデータにより、工作機械やクランプシステム、搬送システムをより正確に制御できます。

  • 素早い調整

    パラメータの中央集約により、シンプルな段取り替えと最適化されたデジタル工具管理システムの実現が可能です。

  • シンプルな統合

    標準化されたインタフェースにより、すべての装置とシステムにおいて、拡張性とコストパフォーマンスに優れた自動化を実現します。

  • 包括的な接続性

    バルーフのIO-Linkゲートウェイは、PROFINETやEtherNet/IP、EtherCATなど、一般的な産業用ネットワークにすべて対応しています。マルチプロトコル機能により、さまざまな制御システムへシームレスに統合できます。


注目製品:金属加工へもたらす革新的技術

効率性の最大化、正確なプロセス、センサから制御レベルまでのシームレスなネットワーク - これらを実現する方法とは?当社のセンサ、ネットワーク、識別システムにより、旋盤やフライス盤、多軸加工機、工具管理の完全自動化などにおいて、製造プロセスの最適化と生産性の向上を実現できます。当社の製品は、過酷な条件下でも信頼性高いパフォーマンスを発揮します。

ご質問はございませんか?

金属加工業界の専門家へお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?