製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

タイヤ産業

すべてのステップで高いプロセス信頼性

タイヤ産業

Balluff は自動車産業の長年のパートナーとして、包括的な自動化のノウハウを持っており、お客様のタイヤ生産を最適にサポートします。私たちの専門知識は、実践で鍛えられ、健全な開発経験に基づいています。私たちは、多種多様なセンサー、システム、ネットワーク技術を、幅広い技術で活用することができます。

例えば、加硫プレスの閉塞動作を正確にモニタリングする測長システムや、タイヤ部品や最終製品のトレーサビリティーに対する高い要求を確実に満たす画像処理・識別ソリューションなどがあります。

当社のタイヤ生産用ソリューションは、複雑なプロセスの各製造工程を安全に管理することができます。そして、私たちの専門知識により、より高度な自動化を簡単かつ確実に実現することができます。それは、タイヤのブランクを構築する場合でも、このグリーンタイヤを高温高圧で加硫する場合でも同様です。Balluffはいつもあなたのそばにいてくれます。お問い合わせはこちら

タイヤの構造: 高いタイヤ品質の確保

タイヤの高品質を確保し、タイヤ製造時のスムーズなプロセスを実現します。これらの重要なプロセスステップが最適に実行されるように、私たちはタイヤ製造機を完璧に装備できるセンサー技術を提供しています。

例えば、当社の幅広いソリューションは、キャリッジを正確に配置するための様々なオプションを提供します。同時に、プロセスの信頼性を高めることができます。ダウンタイムを回避し、材料の継続的な供給と常に高いプロセス速度を確保できるからです。このようにして、タイヤのブランクごとに効率的かつ正確に作り上げていきます。


バルカナイズ: 一歩一歩の精度

熱プレスでのグリーンタイヤの加硫という重要なプロセスをスムーズに行うために、Balluff は各ステップに最適なソリューションを提供しています。これらのソリューションは、それぞれがプロセスの信頼性に貢献しています。

高圧・高温の環境下で、最高の精度でグリーンタイヤを形成することができます。超音波センサーで加熱プレス中のタイヤを検出したり、圧力センサーで空圧ラインの圧力を監視したり。また、磁歪式位置測定システムを使用して、加熱プレスの制御された閉鎖を確実に行うこともできます。


イントラロジスティック: トレーサビリティーの確保

私たちの識別ソリューションは、原材料の搬入から半製品の製造、そしてタイヤの製造に至るまで、プロセスチェーン全体でお客様を確実にサポートします。

各タイヤは明確に識別され、各プロセスステップを追跡することができます。この完全なドキュメントは、安全なプロセスをサポートし、トレーサビリティーの要件を満たすのに役立ちます。

私たちのサービス範囲は、スマートカメラ、ビジョンセンサー、バーコードリーダーなどの産業用画像処理を含みます。さらに、LF、HF、UHFのすべての技術をベースにしたさまざまなRFIDソリューションと、非常に多様なデータキャリア、リード/ライトヘッド、評価ユニットをご用意しています。これに基づき、当社はお客様の個々のタスクを最適に管理することができます。長年培ってきた自動化のノウハウを活かして、ぜひご相談ください。

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?