製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

建機と特殊車両

幅広いアプリケーションに対応する多様な技術

建機と特殊車両

建機や特殊車両のアプリケーションの幅広さは、その要求とほぼ同じです。お客様の特別なニーズに応えるため、Balluffは多様な技術と長年に渡るオートメーションのノウハウを基にした幅広いソリューションを提供します。

コンバインの平行な刈取り部の位置確保やショベルカーの最適なアタッチメントの活用、クレーン車の正確な位置決め、バスのエンジンドアの監視、機器に適切な部品がついているかの確認など、Balluffからアプリケーションに最適なセンサを選ぶことができます。これ以外にも様々なアプリケーションを実現できます。ぜひ、ご相談ください。

農業と林業: 効率的な運用のためのソリューション

世界的な人口増加は農業と林業に新しい課題を提出しています。食料と原料へのニーズが高まることで、作物生産と機械の効率に対する要求事項が高まってきています。新しい機械コンセプトのキーワードは、既存のオートメーション化技術に基づいた精密農業、無人走行車両、スマートなソリューションです。

Balluff は魅力的なベーシックコンポーネントに加え、お客様の機械の運用効率を高めるためのオートメーション化ソリューションを提供いたします。


建設機械と採掘用車両: オペレータを最大限サポート

全世界における都市化という大きな流れにより、建設業界は好景気に沸いています。建築・土木に資本が投じられ、建設機械の生産は右肩上がりに伸びています。建設作業にはより一層の迅速化と効率化が強く求められているため、機械のデジタル化やオペレータのアシストとしての部分的オートメーション化などの課題がますます重要になってきています。これには革新的なオートメーション化コンセプトが大いに求められており、Balluff はそのための適切なソリューションを提供します。


物流および運搬用車両: インテリジェントなオートメーションのためのセンサ

物流産業は何年も前から常に成長傾向にあります。それに伴い、一方ではオンライン取引の増加により、倉庫におけるプロセスのオートメーション化が必要となっています。手動作業ではミスを起こしやすいためです。さらに無人の物流車両に 24 時間年中無休で作業を行わせることも可能となっています。

もう一方でこの産業は、オートメーション化された処理システムを介して個別の工程を互いにリンクさせることを目指した、新しい取付けコンセプトの開発に力を入れています。必要な商品を取付け場所まで自動搬送することも、センサによって制御・監視されるインテリジェントなオートメーション化により、さらに効率的に行えます。


緊急・特殊車両: 円滑な操作を保証

緊急車両を使用する場合は、運転者が広範囲の安全装備によって円滑な操作を保証できることが特に重要です。多くの場合、センサを目、耳、触覚のように使用でき、これは危険を早期に検知するための重要な手段となります。これにより、人の負傷や物体の損傷を防止することができます。

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?